제품 그룹
HeliCoil®plus 나사 인서트
K2423

HeliCoil®plus 나사 인서트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 1.4301표면 마무리:녹색.정보:HeliCoil®plus 나사 인서트는 모든 금속 가공 업체 및 수리점에서 필수적인 보조도구입니다.
파손되거나 고착된, 또는 너무 크게 뚫린 나사 구멍은 몇 분 만에 원래의 나사 구멍 직경으로 복원됩니다.
기술적으로 완벽하고 내구성이 무한하며, 부식성 및 열적 응력에 강합니다. 따라서 고가 제품의 불량품 회수도 가능합니다.
높은 표면 품질로 인해 고강도 볼트의 최적의 인장 강도와 더 높은 사전 인장력이 보장됩니다.
HeliCoil®plus 나사 인서트는 모든 경금속 및 캐스팅 부품의 움직이는 나사산용으로도 이상적입니다.
요청 시:기타 치수.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2423 HeliCoil®plus 나사 인서트 216 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

표면 마무리

나사 인써트조립 상태의
이써트 길이 mm
CAD액세서리가격주문
K2423.0521나사 인서트M55 요청 시
K2423.0531나사 인서트M57,5 요청 시
K2423.0541나사 인서트M510 요청 시
K2423.0621나사 인서트M66 요청 시
K2423.0631나사 인서트M69 요청 시
K2423.0641나사 인서트M612 요청 시
K2423.0821나사 인서트M88 요청 시
K2423.0831나사 인서트M812 요청 시
K2423.0841나사 인서트M816 요청 시
K2423.1021나사 인서트M1010 요청 시
K2423.1031나사 인서트M1015 요청 시
K2423.1041나사 인서트M1020 요청 시
K2423.1221나사 인서트M1212 요청 시
K2423.1231나사 인서트M1218 요청 시
K2423.1241나사 인서트M1224 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059