제품 그룹
플랜지 클램프, 알루미늄, 선형 유닛용, 정사각형
K2415

플랜지 클램프, 알루미늄, 선형 유닛용, 정사각형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄, 압출 성형.표면 마무리:양극 산화.정보:플랜지 클램프는 형의 선형 유닛(K0495)을 고정하는 데 사용됩니다.액세서리:리니어 유닛, 알루미늄, 정사각형 K2355.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2415 플랜지 클램프, 알루미늄, 선형 유닛용, 정사각형 254 kB

도면

플랜지 클램프, 알루미늄, 선형 유닛용, 정사각형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ACD

LMPCAD액세서리가격주문
K2415.3030,22142165642 요청 시
K2415.4040,32856186854 요청 시
K2415.5050,43570208567 요청 시