|
|
K1700암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트 |
뒤로 |
- 제품
- 신제품
- 신제품
- 암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버 검정 스틸 나사 인써트
|
|
설명제품 설명:인체 공학적 그립 디자인이 적용된 플라스틱 클램핑 레버는 매우 편안한 햅틱과 함께 현대적이며 고급스러운 외관을 제공합니다. 핸들은 특수 고성능 플라스틱으로 구성되며 많은 표준 색상으로 제공됩니다. 핸들의 장점은 주위 온도가 매우 높을 때에도 높은 강성과 안정성을 보인다는 점입니다. 자체 무게가 매우 가볍기 때문에 이동식 사용 범위에 적합합니다.재질:고성능 열가소성 수지, 유리 섬유 강화 스틸 부품 경도 등급 5.8. 표면 마무리:검정 산화 스틸 부품.액추에이션 원리:핸들은 스프로킷을 이용하여 작동하지 않은 상태에서 톱니 인서트에 결합되어 나사산을 조이거나 풀 수 있습니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 결합됩니다.이용:기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.온도 범위:연속 사용 온도 최대 100 °C 단기 사용 온도 최대 130°C.장점:7가지 색상 버전.요청 시:기타 암나사 및 특수 설계 버전. 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능함.
흑회색의 고온 플라스틱. IEC 216에 따른 연속 사용 온도 최대 150°C - 160°C. 단기 사용 온도 최대 250°C.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 색상 | 본체 재질 | 크기 | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 톱니 수 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1700.9031 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M3 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.9041 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M4 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.9051 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M5 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.0031 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.0041 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.0051 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.1041 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.1051 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.1061 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.2061 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1700.2081 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1700.3081 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K1700.3101 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K1700.4101 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 요청 시 | | K1700.4121 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 요청 시 | | K1700.5121 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 요청 시 | | K1700.5161 | 검회색 RAL 7021 | 고성능 열가소성 수지 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 요청 시 | | K1700.9032 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M3 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.9042 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M4 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.9052 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M5 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.0042 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.0032 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.0052 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.1042 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.1052 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.1062 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.2062 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1700.2082 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1700.3082 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K1700.3102 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K1700.4102 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 요청 시 | | K1700.4122 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 요청 시 | | K1700.5122 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 요청 시 | | K1700.5162 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 고성능 열가소성 수지 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 요청 시 | | K1700.90316 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M3 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.90416 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M4 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.90516 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M5 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.00316 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.00416 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.00516 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10416 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10516 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10616 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.20616 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1700.20816 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1700.30816 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K1700.31016 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K1700.41016 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 요청 시 | | K1700.41216 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 요청 시 | | K1700.51216 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 요청 시 | | K1700.51616 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 고성능 열가소성 수지 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 요청 시 | | K1700.90384 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M3 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.90484 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M4 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.90584 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M5 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.00384 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.00484 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.00584 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10484 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10584 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10684 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.20684 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1700.20884 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1700.30884 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K1700.31084 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K1700.41084 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 요청 시 | | K1700.41284 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 요청 시 | | K1700.51284 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 요청 시 | | K1700.51684 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 고성능 열가소성 수지 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 요청 시 | | K1700.90386 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M3 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.90486 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M4 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.90586 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M5 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.00386 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.00486 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.00586 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10486 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10586 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10686 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.20686 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1700.20886 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1700.30886 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K1700.31086 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K1700.41086 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 요청 시 | | K1700.41286 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 요청 시 | | K1700.51286 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 요청 시 | | K1700.51686 | 시그널 녹색 RAL 6032 | 고성능 열가소성 수지 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 요청 시 | | K1700.90387 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M3 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.90487 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M4 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.90587 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M5 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.00387 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.00487 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.00587 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10487 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10587 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10687 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.20687 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1700.20887 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1700.30887 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K1700.31087 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K1700.41087 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 요청 시 | | K1700.41287 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 요청 시 | | K1700.51287 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 요청 시 | | K1700.51687 | 신호등 파랑 RAL 5017 | 고성능 열가소성 수지 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 요청 시 | | K1700.90388 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M3 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.90488 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M4 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.90588 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 9 | M5 | 6 | 8 | 10,5 | 11 | 21,4 | 4 | 12,4 | 24 | 27 | 22 | 27,5 | 6,4 | 12 |  | | 요청 시 | | K1700.00388 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.00488 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.00588 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10488 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10588 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.10688 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 |  | | 요청 시 | | K1700.20688 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1700.20888 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 |  | | 요청 시 | | K1700.30888 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K1700.31088 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 |  | | 요청 시 | | K1700.41088 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 요청 시 | | K1700.41288 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 |  | | 요청 시 | | K1700.51288 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 요청 시 | | K1700.51688 | 연한 회색 RAL 7035 | 고성능 열가소성 수지 | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 |  | | 요청 시 | |