제품 그룹
텔레스코픽 클램핑 유닛
K1170

텔레스코픽 클램핑 유닛

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:텔레스코픽 클램핑 장치 및 검정 산화 처리된 고정 세트.
샤프트, 자연적 마무리.
정보:텔레스코픽 클램핑 유닛은 무단식으로 길이를 조정할 수 있습니다.
클램핑 메커니즘을 이용하면 장력과 압력을 통해 샤프트를 확실히 클램핑할 수 있습니다.

텔레스코픽 클램핑 유닛은 텔레스코픽 클램핑 장치 한 개, 고정 세트 두 개, 타입 B 구형 볼 형태의 텐셔닝 볼 두 개로 구성되어 있습니다(시스템 크기 25 또는 50).
요청 시:클램핑 볼이 포함된 고정 세트.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1170 텔레스코픽 클램핑 유닛 184 kB
 텔레스코픽 클램핑 유닛용 기술 정보 683 kB

도면

텔레스코픽 클램핑 유닛

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

크기L
min.
L
max.
무게
kg
CAD액세서리가격주문
K1170.255305252553051.9 요청 시
K1170.355505253555052.5 요청 시
K1170.50350450503504506.7 요청 시
K1170.50450650504506508.07 요청 시