설명제품 설명:마그네트가 텔레스코픽 클램핑 유닛과 연결되어 있습니다. 마그네트를 임의로 설치할 수 있습니다. 이를 통해 기계 테이블 위에서 유연한 배치가 가능합니다.정보:시스템 크기 25의 텔레스코픽 클램핑 유닛 K1188.25161064에 사용되는 마그네트 K1188.25161064의 경우 8 mm의 두께부터 최대 고정력이 형성됩니다. 시스템 크기 50의 텔레스코픽 클램핑 유닛 K1188.50205087에 사용되는 마그네트 K1188.25161064의 경우 15 mm의 두께부터 최대 고정력이 형성됩니다. 리프팅 공구로 사용하면 안 됩니다.
클램핑 볼은 알맞은 어덥터 플레이트와 함께 두 시스템 크기 간에 교환할 수 있습니다.특징: