제품 그룹
텔레스코픽 클램핑 유닛용 고정 클로
K1192

텔레스코픽 클램핑 유닛용 고정 클로

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:고정 클로, 검정 산화 처리.
텐셔닝 볼, 자연적 마무리.
정보:클램핑 유닛은 워크피스 연결에 사용됩니다. 텐셔닝볼은 고정 클로의 다수 위치에 고정시킬 수 있습니다. 이를 통해 고정 클로를 유연하게 조절할 수 있습니다.

클램핑 볼은 두 시스템 크기 간에 교환할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1192 텔레스코픽 클램핑 유닛용 고정 클로 223 kB
 텔레스코픽 클램핑 유닛용 기술 정보 683 kB

도면

텔레스코픽 클램핑 유닛용 고정 클로

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기BB1D

GH
클램핑 범위
H1LL1L2L3CAD액세서리가격주문
K1192.25807625647925,4M160-452725257666 요청 시
K1192.50807650647950M160-452720257666 요청 시