제품 그룹
텔레스코픽 클램핑 유닛용 연장 샤프트
K1186

텔레스코픽 클램핑 유닛용 연장 샤프트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.정보:연장 샤프트는 조절 범위를 확장하는데 사용됩니다. 연장 샤프트는 텔레스코픽 클램핑 유닛과 고정세트 사이에 텐셔닝 볼로 조립됩니다. 특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1186 텔레스코픽 클램핑 유닛용 연장 샤프트 128 kB
 텔레스코픽 클램핑 유닛용 기술 정보 683 kB

도면

텔레스코픽 클램핑 유닛용 연장 샤프트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기DD1L

SW무게
kg
CAD액세서리가격주문
K1186.162507525M16x1,52575210.233 요청 시
K1186.162510025M16x1,525100210.293 요청 시
K1186.162515025M16x1,525150210.416 요청 시
K1186.162525025M16x1,525250210.697 요청 시
K1186.162550025M16x1,525500211.3 요청 시
K1186.275010050M27x240100360.726 요청 시
K1186.275015050M27x240150361.04 요청 시
K1186.275025050M27x240250361.623 요청 시
K1186.275050050M27x240500363.12 요청 시