제품 그룹
작업물 스태빌라이저용 구형 볼이 있는 텐셔닝 볼, 타입 C
K1193_C

작업물 스태빌라이저용 구형 볼이 있는 텐셔닝 볼, 타입 C

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:육각 헤드 나사, DIN EN ISO 4017, 경도 등급 8.8, 검은색.
소켓 헤드 스크류, DIN EN ISO 4762, 경도 등급 8.8, 검은색.
텐셔닝 볼, 자연적 마무리.
정보:텐셔닝 볼은 공작물과 텔레스코픽 클램핑 유닛을 유연하게 연결합니다. 텐셔닝 볼을 통해 공작물에서 매우 자유롭게 작업할 수 있습니다.도면 설명:
1) 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762, M10
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1193_C 작업물 스태빌라이저용 구형 볼이 있는 텐셔닝 볼, 타입 C 159 kB
 텔레스코픽 클램핑 유닛용 기술 정보 683 kB

도면

작업물 스태빌라이저용 구형 볼이 있는 텐셔닝 볼, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입크기D

D1LL1SWCAD액세서리가격주문
K1193.3251240C2525,4M1217,34018 요청 시
K1193.3251640C2525,4M1619,84024 요청 시
K1193.3252050C2525,4M2022,35030 요청 시
K1193.3252450C2525,4M2424,85036 요청 시
K1193.3502450C5050M2434,55036 요청 시
K1193.3503060C5050M3034,56046 요청 시
K1193.3503670C5050M3634,57055 요청 시