제품 그룹
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 4000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 긴 버전, 타입 B, 안전장치
K0048_B

패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 4000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 긴 버전,...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보:조절형 패스너는 산업 응용 분야에서 안전한 잠금 장치로 사용됨. 이는 사점 초과를 통해 진동을 방지함. 또한 패스너는 매우 안정적인 디자인과 낮은 높이가 특징임.
클램프에 후크 클램프를 고정한 후, 그립 부분을 조여 연결할 부분을 최대 6mm까지 끌어당길 수 있음. 허용 오차를 조절하거나 충분한 장력을 형성하기 위해 스핀들(M6)을 사용하여 후크 클램프를 조절할 수 있음.

패스너는 조이거나 리벳팅할 수 있음.

원하는 디자인의 클램프는 별도 주문해야 함.
클램핑력 F1은 클램프가 아닌 패스너와 관련이 있음
액세서리:후크 K0048.도면 설명:
타입 B 안전장치 있음

1) 조립용 홀 조정, 카운터 후크 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0048_B 패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 4000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 긴 버전, 타입 B, 안전장치 168 kB

도면

패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 4000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 긴 버전, 타입 B, 안전장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입홀딩력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K0048.2631391스틸B4000 요청 시
K0048.2631392스테인레스 스틸B4000 요청 시