제품 그룹
카운터 후크, 스프링 클립이 있는 패스너용(최대 500N)
K0043

카운터 후크, 스프링 클립이 있는 패스너용(최대 500N)

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
액세서리:패스너 K0043.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0043 카운터 후크, 스프링 클립이 있는 패스너용(최대 500N) 154 kB

도면

카운터 후크, 스프링 클립이 있는 패스너용(최대 500N)

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 재질CAD액세서리가격주문
K0043.9143111스틸 요청 시
K0043.9143112스테인레스 스틸 요청 시