{"product":{"productId":"agid.169","price":9760,"name":"패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클립(최대 500N), 숨김형 나사 드릴 홀"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
클램프는 별도 주문해야 함.
도면 설명
1) 조립용 홀 조정, 카운터 후크 있음
2) 조립용 홀 조정, 카운터 후크 없음
S = 닫음 엣지
2) 조립용 홀 조정, 카운터 후크 없음
S = 닫음 엣지
Accessory
후크 K0043.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.