제품 그룹
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 숨김형 나사 드릴 홀, 짧은 버전, 타입 C, 아일렛 잠금장치
K0047_C

패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 숨김형 나사 드릴 홀, 짧은...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보:조절형 패스너는 산업 응용 분야에서 안전한 잠금 장치로 사용됨. 이는 사점 초과를 통해 진동을 방지함.

클램프에 후크 클램프를 고정한 후, 그립 부분을 조여 연결할 부분을 최대 5mm까지 끌어당길 수 있음. 허용 오차를 조절하거나 충분한 장력을 형성하기 위해 스핀들(M5)을 사용하여 후크 클램프를 조절할 수 있음.

패스너는 조이거나 리벳팅할 수 있음.

모든 클램프는 패스너와 결합 가능함.
원하는 디자인의 클램프는 별도 주문해야 함.

클램핑력 F1은 클램프가 아닌 패스너와 관련이 있음
액세서리:후크 K0045.도면 설명:
타입 C 잠금 걸쇠 있음

1) 조립용 홀 조정, 카운터 후크 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0047_C 패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 숨김형 나사 드릴 홀, 짧은 버전, 타입 C, 아일렛 잠금장치 172 kB

도면

패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 숨김형 나사 드릴 홀, 짧은 버전, 타입 C, 아일렛 잠금장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입홀딩력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K0047.3420601스틸C1000 요청 시
K0047.3420602스테인레스 스틸C1000 요청 시