- 패스너
- K0043
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클립(최대 500N), 숨김형 나사 드릴 홀
- K2356
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클립(최대 1300N), 측면에 나사 드릴 홀
- K0044
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치(최대 2000N) , 숨김형 나사 드릴 홀
- K1336
패스너, 스테인리스 스틸, 래치, DIN 3133, 숨김형 나사 드릴 홀
- K2357
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치(최대 300N) , 숨김형 나사 드릴 홀
- K0045
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치(최대 3000N) , 숨김형 나사 드릴 홀
- K2358
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치, 숨김형 나사 드릴 홀
- K0046
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 짧은 버전
- K0046_A
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 짧은 버전, 타입 A, 표준형
- K0046_B
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 짧은 버전, 안전장치
- K0046_C
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 짧은 버전, 타입 C, 아일렛 잠금장치
- K0047
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 숨김형 나사 드릴 홀, 짧은 버전
- K0048
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 4000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 긴 버전
- K0049
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 4000N), 조절 가능, 숨김형 나사 드릴 홀, 긴 버전
- K1357
패스너, 스테인리스 스틸, 판금 브래킷 및 트리거, 숨김형 나사 드릴 홀
- K2359
클램핑 패스너 나사 체결 구멍이 숨겨져 있음
- K0050
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 이동식 삼각 래치(최대 1000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임
- K0051
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 삼각 래치(최대 6500N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임
- K0052
패스너, 스틸, 래치(최대 30500N), 조절 가능, 측면에 나사 드릴 홀, 중형 버전
- K0043
카운터 후크, 스프링 클립이 있는 패스너용(최대 500N)
- K0044
카운터 후크, 래치 패스너용(최대 2000N)
- K1336
카운터 후크, 래치 패스너용, 스테인리스 스틸, DIN 3133
- K0045
카운터 후크, 래치 패스너용(최대 3000N)
- K0046
카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전
- K0048
카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 4000N), 조절 가능, 긴 버전
- K0050
카운터 후크, 이동식 삼각 래치 패스너용(최대 1000N), 조절 가능
- K0051
카운터 후크, 삼각 래치 패스너용(최대 6500N), 조절 가능
- K0052
카운터 후크, 래치 패스너용(최대 30500N), 조절 가능, 중형 버전
- K2356
카운터 후크, 스프링 클립이 있는 패스너용(최대 1300N)
- 걸쇠
- 래치 로크
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
K0046_C패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 짧은... |
뒤로 |
- 제품
- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 패스너
- 패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 짧은 버전
- 패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 짧은 버전, 타입 C, 아일렛 잠금장치
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301. 표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리 스테인레스 스틸, 블랭크.정보:조절형 패스너는 산업 응용 분야에서 안전한 잠금 장치로 사용됨. 이는 사점 초과를 통해 진동을 방지함.
클램프에 후크 클램프를 고정한 후, 그립 부분을 조여 연결할 부분을 최대 5mm까지 끌어당길 수 있음. 허용 오차를 조절하거나 충분한 장력을 형성하기 위해 스핀들(M5)을 사용하여 후크 클램프를 조절할 수 있음.
패스너는 조이거나 리벳팅할 수 있음.
모든 클램프는 패스너와 결합 가능함. 원하는 디자인의 클램프는 별도 주문해야 함.
클램핑력 F1은 클램프가 아닌 패스너와 관련이 있음 액세서리:후크 K0045.도면 설명:타입 C 잠금 걸쇠 있음
1) 조립용 홀 조정, 카운터 후크 있음 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 타입 | 홀딩력 F1 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0046.3420721 | 스틸 | C | 1000 |  | | 요청 시 | | K0046.3420722 | 스테인레스 스틸 | C | 1000 |  | | 요청 시 | |