제품 그룹
튜브 커넥터, 풋, 플라스틱, 원형 튜브용, 두다리형, 가로 커넥터 있음, A형
K2310_A

튜브 커넥터, 풋, 플라스틱, 원형 튜브용, 두다리형, 가로 커넥터 있음, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성 수지.
나사 및 너트, 스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:검정색.
나사 및 너트, 무광택 처리.
정보:원형 튜브의 클램핑은 두 개의 나사로 고정합니다. 튜브 커넥터는 M16 나사산이 있는 스위벨 풋에 적합합니다.

가로 커넥터가 있는 두다리형 튜브 커넥터는 컨베이어 시스템을 더욱 안정하게 하기 위해 사용할 수 있습니다.

적합한 강관, DIN EN 10220.

A형: 180° 각도의 두다리형 튜브 커넥터.
B형: 120° 각도의 두다리형 튜브 커넥터.
요청 시:아연 도금된 강철로 만든 나사 및 너트.
기타 재료 및 색상.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2310_A 튜브 커넥터, 풋, 플라스틱, 원형 튜브용, 두다리형, 가로 커넥터 있음, A형 179 kB

도면

튜브 커넥터, 풋, 플라스틱, 원형 튜브용, 두다리형, 가로 커넥터 있음, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D2D3GHH1H2LL1F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K2310.04842A48,342,4400430M161858545104709,6 요청 시
K2310.04848A48,348,3400430M161858545104709,6 요청 시
K2310.06042A60,342,4400430M161858545104709,6 요청 시
K2310.06048A60,348,3400430M161858545104709,6 요청 시