K1503_B클램핑 핀, 스틸, 타입 B |
뒤로 |
|
|
설명재질:핸들, 아연 다이캐스팅, DIN EN 12844. 센터링 핀 및 클램핑 웨지, 스틸 1.0715. 클램핑 링, 스틸.표면 마무리:검정 핸들, 플라스틱 코팅. 센터링 핀 및 클램핑 링, 인산염처리. 클램핑 웨지, 검정 산화 마무리. 레이저식 측정 스케일.정보:클램핑 레버를 돌려 양쪽 클램핑 웨지를 보어 홀에 고정합니다. 지속적으로 조절 가능한 클램핑 링을 통해 두께가 서로 다른 하나 또는 다수 스토퍼를 확실하게 고정할 수 있습니다. 이용:클램핑 핀은 재료 두께가 서로 다른 일반적인 스토퍼를 구멍 크기가 16mm 또는 28mm인 그리드 테이블/용접 테이블에 고정하는 데 이상적입니다.장점:지속적으로 조절 가능한 0~36mm 및 0~75mm 클램핑 범위. 보어홀의 직경과 표면 품질에 민감하지 않음(최대 H12). 스케일을 사용하여 클램핑 범위를 쉽게 사전 조절 가능. 보어 홀에서 표면을 손상하지 않는 클램핑. 테이블의 재료 두께가 얇아도 풀 다운 효과(≥8mm 또는 ≥4mm). 일반 스토퍼와 호환.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | A | D | D1 | H | H1 | H2 | B 클램핑 범위 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1503.0116 | B | 65 | 16 | 34 | 109 | 17,5 | 80 | 0-36 |  | | 요청 시 | | K1503.0128 | B | 80 | 28 | 48 | 168 | 28 | 129 | 0-75 |  | | 요청 시 | |