{"product":{"productId":"agid.22199","price":164541.3,"name":"클램핑 핀, 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
핸들, 아연 다이캐스팅, DIN EN 12844.
센터링 핀 및 클램핑 웨지, 스틸 1.0715.
클램핑 링, 스틸.
센터링 핀 및 클램핑 웨지, 스틸 1.0715.
클램핑 링, 스틸.
표면 마무리
검정 핸들, 플라스틱 코팅.
센터링 핀 및 클램핑 링, 인산염처리.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리.
레이저식 측정 스케일.
센터링 핀 및 클램핑 링, 인산염처리.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리.
레이저식 측정 스케일.
더 보기
더 적게 표시
클램핑 핀, 스틸, 타입 A
시작하여
₩164,541
부가세 별도
배송비 별도
클램핑 핀, 스틸, 타입 B
시작하여
₩179,150
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
핸들, 아연 다이캐스팅, DIN EN 12844.
센터링 핀 및 클램핑 웨지, 스틸 1.0715.
클램핑 링, 스틸.
센터링 핀 및 클램핑 웨지, 스틸 1.0715.
클램핑 링, 스틸.
표면 마무리
검정 핸들, 플라스틱 코팅.
센터링 핀 및 클램핑 링, 인산염처리.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리.
레이저식 측정 스케일.
센터링 핀 및 클램핑 링, 인산염처리.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리.
레이저식 측정 스케일.
정보
스크루를 조이거나 클램핑 레버를 돌려 양쪽 클램핑 웨지를 보어 홀에 고정합니다. 지속적으로 조절 가능한 클램핑 링을 통해 두께가 서로 다른 하나 또는 다수 스토퍼를 확실하게 고정할 수 있습니다.
용도
클램핑 핀은 재료 두께가 서로 다른 일반적인 스토퍼를 구멍 크기가 16mm 또는 28mm인 그리드 테이블/용접 테이블에 고정하는 데 이상적입니다.
장점
지속적으로 조절 가능한 0~36mm 및 0~75mm 클램핑 범위.
보어홀의 직경과 표면 품질에 민감하지 않음(최대 H12).
스케일을 사용하여 클램핑 범위를 쉽게 사전 조절 가능.
보어 홀에서 표면을 손상하지 않는 클램핑.
테이블의 재료 두께가 얇아도 풀 다운 효과(≥8mm 또는 ≥4mm).
일반 스토퍼와 호환.
보어홀의 직경과 표면 품질에 민감하지 않음(최대 H12).
스케일을 사용하여 클램핑 범위를 쉽게 사전 조절 가능.
보어 홀에서 표면을 손상하지 않는 클램핑.
테이블의 재료 두께가 얇아도 풀 다운 효과(≥8mm 또는 ≥4mm).
일반 스토퍼와 호환.