제품 그룹
클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 와셔 있음
K1504

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 와셔 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

와셔, 스틸 1.0715.
클램핑 웨지, 스틸 1.0715 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:와셔, 아연 도금.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.
정보:어댑터 플레이트, 브래킷 및 플레이트를 Ø16mm, Ø20mm 또는 Ø28mm 보어 홀이 있는 그리드 테이블 또는 플레이트에 고정하는 데 사용합니다. 포인트 스토퍼로써 사용할 수도 있으며 체인지 클램핑 플레이트를 배치 및 고정하는 데 사용할 수 있습니다. 소켓 헤드 스크류를 돌려 클램핑 웨지를 보어 홀에 고정합니다.장점:고정판의 재료 두께가 얇아도 작동함(금속: ≥8mm 또는 ≥4mm, 목재 ≥18mm).
보어 홀에서 표면을 손상하지 않는 클램핑.
높이 낮음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1504 클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 와셔 있음 406 kB

도면

클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 와셔 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D

D1HH1H2SWB
클램핑 범위
CAD액세서리가격주문
K1504.016스틸16404817,5760-14 요청 시
K1504.120스테인레스 스틸20404821760-10 요청 시
K1504.028스틸28406828760-23 요청 시