{"product":{"productId":"agid.22205","price":49742,"name":"클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸 와셔 있음"},"currency":"KRW"}
재료
와셔, 스틸 1.0715.
클램핑 웨지, 스틸 1.0715 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
와셔, 아연 도금.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
와셔, 스틸 1.0715.
클램핑 웨지, 스틸 1.0715 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
와셔, 아연 도금.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.
클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.
정보
어댑터 플레이트, 브래킷 및 플레이트를 Ø16mm, Ø20mm 또는 Ø28mm 보어 홀이 있는 그리드 테이블 또는 플레이트에 고정하는 데 사용합니다. 포인트 스토퍼로써 사용할 수도 있으며 체인지 클램핑 플레이트를 배치 및 고정하는 데 사용할 수 있습니다. 소켓 헤드 스크류를 돌려 클램핑 웨지를 보어 홀에 고정합니다.
장점
고정판의 재료 두께가 얇아도 작동함(금속: ≥8mm 또는 ≥4mm, 목재 ≥18mm).
보어 홀에서 표면을 손상하지 않는 클램핑.
높이 낮음.
보어 홀에서 표면을 손상하지 않는 클램핑.
높이 낮음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.