text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
30
D=나사
M6
H=높이
20
L=나사 길이
4
Item
Pivot bearing
모델 1
스레드 핀
본체 재질
스틸
스틸 키
1.0718
표면 기본 몸체
검정 산화 마무리

설명

재료
피벗 베어링, 스틸, 1.0715.
나사 핀, 스틸.
표면 마무리
피벗 베어링, 검정 산화 마무리.나사 볼트, 아연 도금.
정보
피벗 베어링은 간접 고정을 위해 플레이트 및 캠 클램프와 결합하여 사용됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.