text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
40
H=높이
60
L=길이
80
S=강도
4
B1
10,4
H1
36
Item
Angle
L1
56
모델 1
열림
본체 재질
스틸
스틸 키
1.0037
표면 기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금 및 청색 피막처리.
정보
브래킷은 그리드 및 홈 테이블 위에서 스토퍼로 사용될 수 있습니다. 널링 볼트와 결합하여 미세 조정도 가능합니다. 브래킷은 와셔가 있는 클램핑 핀을 사용하여 그리드 테이블에 고정됩니다. 편심 클램핑 모듈과 결합하여 홈이 있는 기계 테이블에도 고정될 수 있습니다.
장점
유동적인 이동 및 위치 지정.
구멍을 통해 손쉬운 조립.
지속적으로 조절 가능.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.