K1506_B클램핑 핀, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 어댑터 플레이트 있음, 타입 B |
뒤로 |
|
|
설명재질:어댑터 플레이트: 스틸.
클램핑 웨지: 스틸 1.0715 또는 스테인리스 스틸 1.4305. 표면 마무리:어댑터 플레이트, 아연 도금. 클램핑 웨지, 검정 산화 마무리 또는 자연적 마무리.정보:어댑터 플레이트는 Ø16mm, Ø20mm 또는 Ø28mm 보어 홀이 있는 그리드 판 또는 플레이트용으로 구멍 패턴 4인 Kipp 토글 클램프와 호환할 수 있습니다. 소켓 헤드 스크루를 돌려 클램핑 볼트 부품을 보어 홀에 고정합니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다: