K0646_IG암나사가 있는 플라스틱 편심 레버, 플라스틱 압력 디스크 |
뒤로 |
|
|
설명재질:핸들 및 스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 유리 섬유 강화
킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.
스터드 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305. 표면 마무리:핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020. 스러스트 와셔, 검정색. 힌지 핀, 블랭크. 스터드 및 와셔, 청색 피막처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸. 정보:플라스틱은 부하가 가해지면 크리프 현상이 발생할 수 있으며(지연), 이는 클램핑력의 감소를 유발할 수 있다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 구성품 재질 | 본체 색상 | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | 스트로크 S | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0646.1521105 | 스틸 | 검정 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 요청 시 | | K0646.1521106 | 스틸 | 검정 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 요청 시 | | K0646.2521108 | 스틸 | 검정 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 요청 시 | | K0646.1531105 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 요청 시 | | K0646.1531106 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 요청 시 | | K0646.2531108 | 스테인리스 스틸 | 검정 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 요청 시 | | K0646.15218405 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 요청 시 | | K0646.15218406 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 요청 시 | | K0646.25218408 | 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 요청 시 | | K0646.15318405 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M5 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 요청 시 | | K0646.15318406 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M6 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 1,15 | 2,5 | 125 | | | 요청 시 | | K0646.25318408 | 스테인리스 스틸 | 신호등 빨강 RAL 3020 | M8 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 1,5 | 5 | 170 | | | 요청 시 | |