K0647수나사가 있는 스테인리스 스틸 조절식 편심 레버, 스테인리스 스틸 압력 디스크 및 스터드 나사 |
뒤로 |
|
|
설명재질:핸들, 스테인레스 스틸 1.4308.
스러스트 와셔, 스테인리스 스틸 1.4034 경화처리.
힌지 핀과 스터드 나사, 스테인리스 스틸 1.4305. 표면 마무리:그립 레버, 전해 연마 또는 블라스팅 처리. 스러스트 와셔, 힌지 핀 및 스터드 나사, 블랭크.정보:조절식 캠 레버는 클램핑 축에 대한 클랭핑 레버의 위치가 특정 위치만 허용하는 경우에 이용됩니다(간섭 영역). 스터드의 미세 나사산을 통해 클램핑 레버의 정확한 위치를 스크류 드라이버로 조절합니다.
스러스트 와셔의 클램핑 표면은 배송 시 가볍게 윤활되어 있습니다. 그리스는 FDA에 부응하므로 식품 산업 및 제약 산업에 적합합니다.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 표면 기본 몸체
| D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 스트로크 S | 클램핑력 F kN | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0647.9541003X10 | 전해 연마 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9541003X15 | 전해 연마 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9541003X30 | 전해 연마 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9541004X10 | 전해 연마 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9541004X15 | 전해 연마 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9541004X30 | 전해 연마 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.0541004X15 | 전해 연마 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0541004X20 | 전해 연마 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0541004X30 | 전해 연마 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0541005X20 | 전해 연마 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0541005X30 | 전해 연마 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0541005X40 | 전해 연마 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0541005X50 | 전해 연마 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.1541005X20 | 전해 연마 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1541005X30 | 전해 연마 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1541005X40 | 전해 연마 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1541005X50 | 전해 연마 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1541006X20 | 전해 연마 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1541006X30 | 전해 연마 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1541006X40 | 전해 연마 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1541006X50 | 전해 연마 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.2541008X25 | 전해 연마 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2541008X30 | 전해 연마 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2541008X40 | 전해 연마 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2541008X50 | 전해 연마 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2541010X25 | 전해 연마 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2541010X30 | 전해 연마 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2541010X40 | 전해 연마 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2541010X50 | 전해 연마 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.9541303X10 | 블라스팅 처리 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9541303X15 | 블라스팅 처리 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9541303X30 | 블라스팅 처리 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9541304X10 | 블라스팅 처리 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9541304X15 | 블라스팅 처리 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.9541304X30 | 블라스팅 처리 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 요청 시 | | K0647.0541304X15 | 블라스팅 처리 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0541304X20 | 블라스팅 처리 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0541304X30 | 블라스팅 처리 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0541305X20 | 블라스팅 처리 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0541305X30 | 블라스팅 처리 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0541305X40 | 블라스팅 처리 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.0541305X50 | 블라스팅 처리 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 요청 시 | | K0647.1541305X20 | 블라스팅 처리 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1541305X30 | 블라스팅 처리 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1541305X40 | 블라스팅 처리 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1541305X50 | 블라스팅 처리 | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1541306X20 | 블라스팅 처리 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1541306X30 | 블라스팅 처리 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1541306X40 | 블라스팅 처리 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.1541306X50 | 블라스팅 처리 | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 요청 시 | | K0647.2541308X25 | 블라스팅 처리 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2541308X30 | 블라스팅 처리 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2541308X40 | 블라스팅 처리 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2541308X50 | 블라스팅 처리 | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2541310X25 | 블라스팅 처리 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2541310X30 | 블라스팅 처리 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2541310X40 | 블라스팅 처리 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | | K0647.2541310X50 | 블라스팅 처리 | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 요청 시 | |