- 패스너
- K0043
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클립(최대 500N), 숨김형 나사 드릴 홀
- K2356
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클립(최대 1300N), 측면에 나사 드릴 홀
- K0044
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치(최대 2000N) , 숨김형 나사 드릴 홀
- K1336
패스너, 스테인리스 스틸, 래치, DIN 3133, 숨김형 나사 드릴 홀
- K2357
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치(최대 300N) , 숨김형 나사 드릴 홀
- K0045
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치(최대 3000N) , 숨김형 나사 드릴 홀
- K2358
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치, 숨김형 나사 드릴 홀
- K0046
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 짧은 버전
- K0047
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 1000N), 조절 가능, 숨김형 나사 드릴 홀, 짧은 버전
- K0048
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 4000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 긴 버전
- K0049
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 판금 브래킷(최대 4000N), 조절 가능, 숨김형 나사 드릴 홀, 긴 버전
- K1357
패스너, 스테인리스 스틸, 판금 브래킷 및 트리거, 숨김형 나사 드릴 홀
- K2359
클램핑 패스너 나사 체결 구멍이 숨겨져 있음
- K0050
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 이동식 삼각 래치(최대 1000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임
- K0051
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 삼각 래치(최대 6500N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임
- K0052
패스너, 스틸, 래치(최대 30500N), 조절 가능, 측면에 나사 드릴 홀, 중형 버전
- K0043
카운터 후크, 스프링 클립이 있는 패스너용(최대 500N)
- K0044
카운터 후크, 래치 패스너용(최대 2000N)
- K1336
카운터 후크, 래치 패스너용, 스테인리스 스틸, DIN 3133
- K0045
카운터 후크, 래치 패스너용(최대 3000N)
- K0046
카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 1000N), 조절 가능, 짧은 버전
- K0048
카운터 후크, 판금 클립이 있는 패스너용(최대 4000N), 조절 가능, 긴 버전
- K0050
카운터 후크, 이동식 삼각 래치 패스너용(최대 1000N), 조절 가능
- K0051
카운터 후크, 삼각 래치 패스너용(최대 6500N), 조절 가능
- K0052
카운터 후크, 래치 패스너용(최대 30500N), 조절 가능, 중형 버전
- 걸쇠
- 래치 로크
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
K2358_A패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치, 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 A |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301. 표면 마무리:아연 도금, 후막 피막 처리 및 상단 코팅층 밀봉. 스테인리스 스틸. 무광택 처리.정보:플랩, 용기 뚜껑 및 기계 커버의 안전한 지탱과 닫기 등을 위한 래치 클램프 패스너. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다. 고정시키는 힘은 래치 클램프의 장력을 통해 이루어집니다.
패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다. 구성요소를 고정할 때 카운터 싱크 접시 머리 나사를 권장합니다. 원하는 디자인의 카운터 클램프는 별도로 주문하십시오.요청 시:로킹 루프 장착 잠금 가능형.액세서리:후크 K2358.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 타입 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2358.1520871 | 스틸 | A |  | | 요청 시 | | K2358.1520872 | 스테인레스 스틸 | A |  | | 요청 시 | |