표면 마무리:아연 도금, 후막 피막 처리 및 상단 코팅층 밀봉. 스테인리스 스틸. 무광택 처리.정보:플랩, 용기 뚜껑 및 기계 커버의 안전한 지탱과 닫기 등을 위한 래치 클램프 패스너. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다. 고정시키는 힘은 래치 클램프의 장력을 통해 이루어집니다.
패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다. 구성요소를 고정할 때 카운터 싱크 접시 머리 나사를 권장합니다. 원하는 디자인의 카운터 클램프는 별도로 주문하십시오.요청 시:로킹 루프 장착 잠금 가능형.액세서리:후크 K2358.특징: