제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
액세서리:패스너 K0046.
패스너 K0047.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0046 클램프 141 kB

도면 (전체 요약)

클램프

메이팅 후크 타입 A

자세한 정보

도면

메이팅 후크 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입CAD액세서리가격주문
K0046.9142141스틸A 요청 시
K0046.9142142스테인레스 스틸A 요청 시

메이팅 후크 타입 B

자세한 정보

도면

메이팅 후크 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입CAD액세서리가격주문
K0046.9242271스틸B 요청 시
K0046.9242272스테인레스 스틸B 요청 시

메이팅 후크 타입 C

자세한 정보

도면

메이팅 후크 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입CAD액세서리가격주문
K0046.9342381스틸C 요청 시
K0046.9342382스테인레스 스틸C 요청 시