- 패스너
- 걸쇠
- K1481
트리거, 아연
- K1646
브레이크 케이블
- K1651
스냅 잠금장치, 플라스틱, 접이식 그립
- K1851
스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립
- K1850
스냅 잠금장치, 스테인레스, 접이식 그립
- K1652
스냅 잠금장치, 플라스틱, 스냅인 그립
- K2010
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움
- K2011
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움
- K1653
스냅 잠금장치, 플라스틱, 노브
- K1654
스냅 잠금장치, 플라스틱, 회전식 노브
- 래치 로크
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
K1651_A스냅 잠금장치, 플라스틱, 접이식 그립, A형, 잠금식 |
뒤로 |
|
|
설명재질:PC/ABS표면 마무리:하우징, 검은색, 흰색 혹은 베이지색. 그립, 검은색, 흰색 혹은 베이지색.정보:본 걸쇠는 오목한 그립을 통해 문, 덮개, 후드에 매립형으로 설치할 수 있도록 설계됨. 4가지 크기의 다양한 문 패널이 포함됨. 잠금형 옵션을 통해 더욱 더 안전하게. 사전 장착된 그립을 통한 덜컹거림 방지. 인화성(플라스틱에 적용):UL94-HB 열거됨.너트 조임시 최대 토크: 2 Nm.액추에이션 원리:그립을 당기면 잠금장치가 풀려 도어를 열 수 있습니다. 도어를 눌러 닫으면 자동으로 잠기게 됩니다. 잠금장치는 후면에서도 작동할 수 있습니다.이용:-자동차 산업 -의료 기술 -기계 공학 -보트 및 선박 제조 -항공 및 우주 산업 -가구 산업조립:1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다. 2. 장착용 브래킷을 부착합니다. 3. 장착부품을 사용하여 후면에서 고정합니다.인도 품목장착용 고정장치, 이에 적합한 나사(M5), 장착용 브래킷은 공급 내역에 포함되어 있습니다. 잠금식 스냅 잠금장치는 각각 2개의 열쇠와 함께 공급됩니다. 장착용 브래킷용 나사(M5)는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.도면 설명:1) 도어 패널 2) 프레임 3) 그립 4) 장착용 브래킷 5) 장착 고정장치 높이(표 H7 참고) 6) 장착 컷아웃 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 본체 색상 | 구성품 색상 | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1651.2102356000 | A | 잠금식 | 검정 | 검정 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2107356000 | A | 잠금식 | 검정 | 검정 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2112356000 | A | 잠금식 | 검정 | 검정 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2117356000 | A | 잠금식 | 검정 | 검정 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2102356022 | A | 잠금식 | 흰색 | 흰색 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2107356022 | A | 잠금식 | 흰색 | 흰색 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2112356022 | A | 잠금식 | 흰색 | 흰색 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2117356022 | A | 잠금식 | 흰색 | 흰색 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2102356033 | A | 잠금식 | 베이지 | 베이지 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2107356033 | A | 잠금식 | 베이지 | 베이지 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2112356033 | A | 잠금식 | 베이지 | 베이지 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2117356033 | A | 잠금식 | 베이지 | 베이지 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2102356001 | A | 잠금식 | 검정 | 크롬 플레이트 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2107356001 | A | 잠금식 | 검정 | 크롬 플레이트 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2112356001 | A | 잠금식 | 검정 | 크롬 플레이트 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | | K1651.2117356001 | A | 잠금식 | 검정 | 크롬 플레이트 | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | 타입 | 구성품 색상 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | F=지탱력(N) | 당김 힘 F1 N | 온도 범위 °C
| S=도어 두께(mm) | 스크류 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1651.2102356000 | A | 검정 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 요청 시 | | K1651.2107356000 | A | 검정 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 요청 시 | | K1651.2112356000 | A | 검정 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 요청 시 | | K1651.2117356000 | A | 검정 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 요청 시 | | K1651.2102356022 | A | 흰색 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 요청 시 | | K1651.2107356022 | A | 흰색 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 요청 시 | | K1651.2112356022 | A | 흰색 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 요청 시 | | K1651.2117356022 | A | 흰색 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 요청 시 | | K1651.2102356033 | A | 베이지 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 요청 시 | | K1651.2107356033 | A | 베이지 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 요청 시 | | K1651.2112356033 | A | 베이지 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 요청 시 | | K1651.2117356033 | A | 베이지 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 요청 시 | | K1651.2102356001 | A | 크롬 플레이트 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 2-7 | M5X16 |  | | 요청 시 | | K1651.2107356001 | A | 크롬 플레이트 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 7-12 | M5X20 |  | | 요청 시 | | K1651.2112356001 | A | 크롬 플레이트 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 12-17 | M5X16 |  | | 요청 시 | | K1651.2117356001 | A | 크롬 플레이트 | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30에서 60 | 17-22 | M5X20 |  | | 요청 시 | |