text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
40
D=나사
M32x1,5
H=높이
47
L=길이
37,55
S=도어 두께(mm)
1,2-19
A
28
B1
26,5
B2
12
B3
40
B4
5,2
D1
32
D2
7
H1
36,6
H2
17
H3
3,2
H4
26
H5
10
H6
30,2
Item
Snap lock
L1
26,5
L2
7,2
L3
15
L4
18,5
모델 1
푸시인 노브 포함
버전 2
고정식
본체 색상
크롬 플레이트
본체 재질
PC/ABS
온도 범위 °C
-30에서 60
최대 운전 하중 N
310

설명

재료
PC/ABS
표면 마무리
검은색, 크롬색, 흰색 혹은 베이지색.
정보
본 잠금장치는 푸시인 노브를 사용하여 도어, 해치 또는 후드에 똑같은 높이로 설치할 수 있습니다.

가연성 등급: UL94-HB.
너트 조임 시 최대 토크: 4.2Nm
액추에이션 원리
작동되지 않은 경우 노브는 하우징과 같은 높이에 있습니다. 작동부품을 눌러 튕겨나오면 눌러서 도어를 열 수 있습니다.
도어를 눌러 닫으면 자동으로 잠깁니다. 작동되지 않은 상태로 돌아가려면 노브를 다시 누르십시오.
용도
-자동차 산업
-의료 기술
-기계 공학
-보트 및 선박 제조
-항공 및 우주 산업
-가구 산업
조립
1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다.
2. 장착용 브래킷을 부착합니다.
3. 장착 너트를 사용하여 후면에서 고정합니다.
인도 품목
장착 너트와 장착용 브래킷은 공급 내역에 포합되어 있습니다.
장착용 브래킷용 나사(M5)는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.
도면 설명
1) 노브
2) 비틀림 방지용 가이드 핀
3) 도어 패널
4) 프레임
5) 장착 너트
6) 하우징
7) 장착 브래킷
8) 가이드 핀용(옵션)
9) 비틀림 방지용 컷아웃(옵션)
10) 장착 컷아웃
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.