제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:와이어 로프, 스테인리스 스틸.
케이블 외피, 내외피가 플라스틱으로 피복된 스틸 와이어.
슬리브 POM.
니플 zamac
나사 니플, 스틸.
표면 마무리:검정 브레이크 와이어 및 슬리브.나사 니플이 광택 처리됨.정보:브레이크 케이블은 견인력 전달의 역할을 하며, 트리거와 함께 원격 조종에 사용됩니다.
다양한 길이의 브레이크 케이블을 선택 가능. 각각의 사용 경우에 맞는 정확도를 높이기 위해 장착 시에 브레이크 케이블을 적당한 길이로 잘라서 사용 가능.
브레이크 케이블 장착 시 다음 사항에 유의하십시오:
남은 와이어 길이는 설치 각도, 굽힘 반지름 및 하중 등의 요인에 따라 변경될 수 있습니다.
이 경우 설치 시의 최소 굽힘 반지름이 R = 65mm 이하가 되지 않도록 주의하십시오. 반경이 너무 좁을 경우 마모 및 마찰 위험이 높아질 우려가 있음.
조립 중 잠시라도 최소 굽힘 반지름이 기준 이하로 떨어지지 않도록 주의하시오. 와이어 외피에 손상이 발생할 주의하십시오. 케이블 외피가 손상될 수 있기 때문입니다. 너무 강한 힘으로 이를 당길 경우 내부에 있는 나선형 와이어가 늘어나 영구적으로 손상될 수 있습니다.

최대 인장 강도 1000 N.
액세서리:K1481 트리거 또는 K1851 잠금장치.인도 품목브레이크 케이블 및 슬리브, 검정.
나사 니플, 아연 도금.
도면 설명:
1) 슬리브
2) 나사 니플
3) 구성요소 1x19
4) 니플
5) 케이블 외피
6) 와이어 로프
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1646 브레이크 케이블 242 kB

도면

브레이크 케이블

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

B1DD1D2D3D4LL1L2L3L4CAD액세서리가격주문
K1646.11X0500781,55954,8500464,419,52,52,5 요청 시
K1646.11X1000781,55954,81000964,419,52,52,5 요청 시