- 패스너
- 걸쇠
- K1481
트리거, 아연
- K1646
브레이크 케이블
- K1651
스냅 잠금장치, 플라스틱, 접이식 그립
- K1851
스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립
- K1850
스냅 잠금장치, 스테인레스, 접이식 그립
- K1652
스냅 잠금장치, 플라스틱, 스냅인 그립
- K2010
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움
- K2011
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움
- K2011_A
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움, A 타입, 잠금형
- K2011_B
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움, B 타입, 잠금형
- K1653
스냅 잠금장치, 플라스틱, 노브
- K1654
스냅 잠금장치, 플라스틱, 회전식 노브
- 래치 로크
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
K2011스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움 |
뒤로 |
|
|
설명재질:잠금장치 ABS.
스프링, 스테인레스 스틸 1.4310. 표면 마무리:잠금장치, 검은색. 스프링, 광택처리.정보:이 스냅 잠금장치는 도어, 해치 또는 후드에 매립형으로 설치할 수 있습니다. 다양한 도어 패널 두께에 맞게 2가지 크기로 공급됩니다. 잠금식 버전을 통해 추가 안전기능이 있습니다. 잠글 수 있는 스냅 잠금 장치는 동일한 열쇠로 잠글 수 있습니다. 즉, 각 잠금 장치는 동일한 열쇠로 열 수 있습니다.
가연성 등급: UL-94-HB.
A형: 잠금식 B형: 비잠금식액추에이션 원리:A형: 열쇠를 돌린 다음 손잡이를 밀면 잠금장치가 풀려서 도어를 열 수 있습니다. 도어를 눌러 닫으면 스프링을 통해 자동으로 잠기게 됩니다. 실린더 잠금 장치는 추가적인 안전성을 제공합니다.
B형: 손잡이를 밀면 잠금장치가 풀려 도어를 열 수 있습니다. 도어를 눌러 닫으면 스프링을 통해 자동으로 잠기게 됩니다.이용:-자동차 산업 -의료 기술 -기계 공학 -기기 제조 -산업용 캐비닛조립:1. 도면에 따라 턱이 없는 조립 절단면을 만듭니다. 2. 잠금장치의 앞면을 절단면에 밀어 넣고 앞으로 누릅니다. 3. 잠금장치가 찰칵 걸리도록 아래로 누릅니다.인도 품목잠금식 스냅 잠금장치는 각각 2개의 열쇠와 함께 공급됩니다.도면 설명:1) 프레임 2) 도어 패널 3) 조립 절단면 4) 작동 방향 5) 잠금장치 6) 스프링 7) 덮개 (B형) 8) 실린더 잠금장치 (A형) 9) 디스플레이 (A형) 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움, A 타입, 잠금형 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | B | B1 | B2 | H | H1=전체 홀딩 범위 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=도어 두께(mm) | 온도 범위 °C
| CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2011.10926340 | A | 잠금식 | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 49 | 12,5 | max. 0,25 | 0,9-1,2 | -40에서 60 |  | | 요청 시 | | K2011.11326340 | A | 잠금식 | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 49 | 12,5 | max. 0,25 | 1,3-1,6 | -40에서 60 |  | | 요청 시 | |
|
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움, B 타입, 잠금형 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | B | B1 | B2 | H | H1=전체 홀딩 범위 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=도어 두께(mm) | 온도 범위 °C
| CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2011.00926340 | B | 비잠금식 | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 49 | 12,5 | max. 0,25 | 0,9-1,2 | -40에서 60 |  | | 요청 시 | | K2011.01326340 | B | 비잠금식 | 34 | 30,2 | 17 | 24,6 | 6,7 | 2 | 30,5 | 61 | 67,4 | 6,7 | 49 | 12,5 | max. 0,25 | 1,3-1,6 | -40에서 60 |  | | 요청 시 | |