{"product":{"productId":"agid.22797","price":101229.22,"name":"트리거 잠금 장치 포함, 타입:A 뒷면 조립, 아연 실버 파우더 코팅,구성 요소:아연 실버 파우더 코팅"},"currency":"KRW"}
Cause
잠금 장치 포함
아연
실버
파우더 코팅
- 인체 공학적으로 우수한 작동 위치 실현 가능
- 안전 거리 유지가 요구되는 상황에서도 작동 가능
- 간편한 마모 부품 교체
판매 단위
₩101,229 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
99
B=너비
47,9
D=보어 홀 지름
2,65
H=높이
25,5
L=길이
110,9
B1
36
B2
30,1
B3
6
COMP
실버
D1
6
H1
4,4
H2
5
Item
Cause
L1
6
L2
7,4
구성품 재질
아연
모델 1
잠금 장치 포함
본체 색상
실버
본체 재질
아연
조립
뒷면 조립
타입
A
표면
구성품
파우더 코팅
표면
기본 몸체
파우더 코팅
설명
재료
그립 및 하우징, 아연 다이캐스팅.
표면 마무리
그립 및 하우징, 검정색 또는 은색, 파우더 코팅
정보
그립을 통해 플랩, 커버, 후드 또는 도어가 원격으로 조종되며 브레이크 케이블을 통해 보이지 않게 열립니다.
잠금형 트리거는 각각 2개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다.
브레이크 케이블과 고정 나사는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.
잠금형 트리거는 각각 2개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다.
브레이크 케이블과 고정 나사는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.
용도
접근이 어려운 설치 공간으로 사용이 어렵거나 인체공학적, 안전 측면에서 안전 거리가 요구될 때 트리거를 사용합니다.
조립
타입 A: 후면, 자체 절단 나사 M3 사용.
타입 B: 전면.
타입 B: 전면.
장점
접근이 어려운 설치 공간에서 작동 가능.
인체 공학적으로 우수한 작동 위치 실현 가능.
안전 거리 유지가 요구되는 상황에서도 작동 가능.
인체 공학적으로 우수한 작동 위치 실현 가능.
안전 거리 유지가 요구되는 상황에서도 작동 가능.
도면 설명
1) 연결 브레이크 케이블
Accessory
브레이크 케이블 K1646.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.