제품 그룹
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움, C 타입, 중형
K2010_C

스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움, C 타입, 중형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

잠금장치 ABS.
스프링, 스테인레스 스틸 1.4310.

표면 마무리:잠금장치, 검은색.
스프링, 광택처리.
정보:이 스냅 잠금장치는 도어, 해치 또는 후드에 매립형으로 설치할 수 있습니다.
다양한 도어 패널 두께에 맞게 6가지 크기로 공급됩니다.

가연성 등급: UL-94-HB.
액추에이션 원리:손잡이를 밀면 잠금장치가 풀려 도어를 열 수 있습니다.
도어를 눌러 닫으면 스프링을 통해 자동으로 잠기게 됩니다.
이용:-자동차 산업
-의료 기술
-기계 공학
-기기 제조
-산업용 캐비닛
조립:1. 도면에 따라 턱이 없는 조립 절단면을 만듭니다.
2. 잠금장치의 앞면을 절단면에 밀어 넣고 앞으로 누릅니다.
3. 잠금장치가 찰칵 걸리도록 아래로 누릅니다.
도면 설명:
1) 프레임
2) 도어 패널
3) 조립 절단면
4) 작동 방향
5) 잠금장치
6) 스프링
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2010_C 스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움, C 타입, 중형 341 kB

도면

스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움, C 타입, 중형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입B

B1HH1=전체 홀딩 범위H2H3LL1L2L3L4RS=도어 두께(mm)온도 범위
°C
CAD액세서리가격주문
K2010.2015500C중간50,844,2136,7244,54754,6438,112,7max. 0,252-40에서 60 요청 시