- 패스너
- 걸쇠
- K1481
트리거, 아연
- K1646
브레이크 케이블
- K1651
스냅 잠금장치, 플라스틱, 접이식 그립
- K1851
스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립
- K1850
스냅 잠금장치, 스테인레스, 접이식 그립
- K1652
스냅 잠금장치, 플라스틱, 스냅인 그립
- K2010
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움
- K2011
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움
- K1653
스냅 잠금장치, 플라스틱, 노브
- K1654
스냅 잠금장치, 플라스틱, 회전식 노브
- 래치 로크
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
K1851_B접이식 그립이 있는 보덴 케이블용 스텐리스 스냅 잠금장치, 타입 B |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 1.4401. 표면 마무리:연마 및 광택 또는 매트 블라스팅.정보:본 스냅 잠금장치는 접이식 그립을 사용하여 도어, 해치 또는 후드에 똑같은 높이로 설치할 수 있습니다. 까다로운 설치 공간으로 사용이 어렵거나 인체공학적, 안전 측면에서 안전 거리가 요구될 때 이 것을 사용합니다. 다양한 도어 패널 두께에 맞게 2가지 크기로 공급됩니다. 잠금식 버전을 통해 추가 안전기능이 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있음. 스프링이 장착된 그립이 덜컹거림을 방지합니다.
브레이크 케이블은 공급 범위 내 포함되어있지 않음.
나사 조임 시 최대 토크: 2.4Nm.
A형: 잠금식 B형: 비잠금형액추에이션 원리:그립을 통해 덮개, 뚜껑, 후드 혹은 문의 원격 조종 및 브레이크 케이블을 통해 보이지 않게 열림. 잠금장치는 후면에서도 작동할 수 있습니다.이용:- 자동차 산업 - 기계 공학 - 보트 및 선박 제조 - 항공 우주 산업 - 캠핑카 및 카라반 - 의료 기술조립:1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다.2. 장착부품을 사용하여 후면에서 고정합니다. 3. 보덴 케이블 연결.장점:접근이 어려운 설치 공간에서 작동 가능. 인체 공학적으로 우수한 작동 위치 실현 가능. 안전 거리 유지가 요구되는 상황에서도 작동 가능.액세서리:브레이크 케이블 K1646.인도 품목장착용 고정장치, 이에 적합한 나사(M4)와 보덴 케이블 마운트는 공급 내역에 포함되어 있습니다. 잠금식 스냅 잠금장치는 각각 2개의 열쇠와 함께 공급됩니다.도면 설명:1) 보덴 케이블 연결 2) 장착 컷아웃 3) 도어 패널 4) 장착 고정장치 높이(표 H4 참조) 5) 그립 6) 보덴 케이블 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 표면 기본 몸체
| A | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | 당김 힘 F1 N | 온도 범위 °C
| S=도어 두께(mm) | 스크류 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1851.1002356044 | B | 비잠금식 | 광택처리 | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 요청 시 | | K1851.1012356044 | B | 비잠금식 | 광택처리 | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 요청 시 | | K1851.1002356055 | B | 비잠금식 | 무광택 블라스트 처리 | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 23 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 요청 시 | | K1851.1012356055 | B | 비잠금식 | 무광택 블라스트 처리 | 10 | 60 | 49,5 | 50 | 35,9 | 26,6 | 4,5 | 30,5 | 12,5 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 요청 시 | |