- 패스너
- 걸쇠
- K1481
트리거, 아연
- K1646
브레이크 케이블
- K1651
스냅 잠금장치, 플라스틱, 접이식 그립
- K1851
스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립
- K1850
스냅 잠금장치, 스테인레스, 접이식 그립
- K1652
스냅 잠금장치, 플라스틱, 스냅인 그립
- K2010
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움
- K2011
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움
- K1653
스냅 잠금장치, 플라스틱, 노브
- K1654
스냅 잠금장치, 플라스틱, 회전식 노브
- 래치 로크
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
K1850_B접이식 그립이 있는 스텐리스 스냅 잠금장치, 타입 B |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 1.4401. 표면 마무리:연마 및 광택 또는 매트 블라스팅.정보:본 스냅 잠금장치는 접이식 그립을 사용하여 도어, 해치 또는 후드에 똑같은 높이로 설치할 수 있습니다. 다양한 도어 패널 두께에 맞게 2가지 크기로 공급됩니다. 잠금식 버전을 통해 추가 안전기능이 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있음. 스프링이 장착된 그립이 덜컹거림을 방지합니다.
나사 조임 시 최대 토크: 2.4Nm.
A형: 잠금식 B형: 비잠금형액추에이션 원리:그립을 당기면 잠금장치가 풀려 도어를 열 수 있습니다. 도어를 눌러 닫으면 자동으로 잠기게 됩니다. 잠금장치는 후면에서도 작동할 수 있습니다.이용:- 자동차 산업 - 기계 공학 - 보트 및 선박 제조 - 항공 우주 산업 - 캠핑카 및 카라반 - 의료 기술조립:1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다. 2. 장착용 브래킷을 부착합니다. 3. 장착부품을 사용하여 후면에서 고정합니다.인도 품목장착용 고정장치, 이에 적합한 나사(M4), 장착용 브래킷은 공급 내역에 포함되어 있습니다. 잠금식 스냅 잠금장치는 각각 2개의 열쇠와 함께 공급됩니다. 장착용 브래킷용 나사(M5)는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.도면 설명:1) 도어 패널 2) 프레임 3) 그립 4) 장착용 브래킷 5) 장착 고정장치 높이(표 H7 참고) 6) 장착 컷아웃 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 표면 기본 몸체
| A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1850.1002356044 | B | 비잠금식 | 광택처리 | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 요청 시 | | K1850.1012356044 | B | 비잠금식 | 광택처리 | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K1850.1002356055 | B | 비잠금식 | 무광택 블라스트 처리 | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 23 |  | | 요청 시 | | K1850.1012356055 | B | 비잠금식 | 무광택 블라스트 처리 | 19 | 60 | 32 | 5,4 | 49,5 | 50 | 4,5 | 35,9 | 31,1 | 4,5 | 30,5 | 25,5 | 14 | 33 | 12,5 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | L | L1 | L2 | L3 | F=지탱력(N) | 당김 힘 F1 N | 온도 범위 °C
| S=도어 두께(mm) | 스크류 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1850.1002356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 요청 시 | | K1850.1012356044 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 요청 시 | | K1850.1002356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 2-12 | M4x6 |  | | 요청 시 | | K1850.1012356055 | 41 | 5,6 | 11 | 8,6 | 850 | 100 | - | 12-22 | M4x20 |  | | 요청 시 | |