제품 그룹
스냅 잠금장치, 스테인레스,
접이식 그립
K1850

스냅 잠금장치, 스테인레스, 접이식 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:연마 및 광택 또는 매트 블라스팅.정보:본 스냅 잠금장치는 접이식 그립을 사용하여 도어, 해치 또는 후드에 똑같은 높이로 설치할 수 있습니다.
다양한 도어 패널 두께에 맞게 2가지 크기로 공급됩니다. 잠금식 버전을 통해 추가 안전기능이 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있음.
스프링이 장착된 그립이 덜컹거림을 방지합니다.

나사 조임 시 최대 토크: 2.4Nm.

A형: 잠금식
B형: 비잠금형
액추에이션 원리:그립을 당기면 잠금장치가 풀려 도어를 열 수 있습니다.
도어를 눌러 닫으면 자동으로 잠기게 됩니다.
잠금장치는 후면에서도 작동할 수 있습니다.
이용:- 자동차 산업
- 기계 공학
- 보트 및 선박 제조
- 항공 우주 산업
- 캠핑카 및 카라반
- 의료 기술
조립:1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다.
2. 장착용 브래킷을 부착합니다.
3. 장착부품을 사용하여 후면에서 고정합니다.
인도 품목장착용 고정장치, 이에 적합한 나사(M4), 장착용 브래킷은 공급 내역에 포함되어 있습니다.
잠금식 스냅 잠금장치는 각각 2개의 열쇠와 함께 공급됩니다.
장착용 브래킷용 나사(M5)는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.
도면 설명:
1) 도어 패널
2) 프레임
3) 그립
4) 장착용 브래킷
5) 장착 고정장치 높이(표 H7 참고)
6) 장착 컷아웃
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1850 스냅 잠금장치, 스테인레스, 접이식 그립 455 kB

도면 (전체 요약)

스냅 잠금장치, 스테인레스,
접이식 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입표면
기본 몸체
A

BB1B2DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7CAD액세서리가격주문
K1850.1102356044A잠금식광택처리1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 요청 시
K1850.1112356044A잠금식광택처리1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 요청 시
K1850.1102356055A잠금식무광택 블라스트 처리1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 요청 시
K1850.1112356055A잠금식무광택 블라스트 처리1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 요청 시
K1850.1002356044B비잠금식광택처리1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 요청 시
K1850.1012356044B비잠금식광택처리1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 요청 시
K1850.1002356055B비잠금식무광택 블라스트 처리1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143323 요청 시
K1850.1012356055B비잠금식무광택 블라스트 처리1960325,449,5504,535,931,14,530,525,5143312,5 요청 시
주문 번호L

L1L2L3F=지탱력(N) 당김 힘
F1
N
온도 범위
°C
S=도어 두께(mm)스크류CAD액세서리가격주문
K1850.1102356044415,6118,6850100-2-12M4x6 요청 시
K1850.1112356044415,6118,6850100-12-22M4x20 요청 시
K1850.1102356055415,6118,6850100-2-12M4x6 요청 시
K1850.1112356055415,6118,6850100-12-22M4x20 요청 시
K1850.1002356044415,6118,6850100-2-12M4x6 요청 시
K1850.1012356044415,6118,6850100-12-22M4x20 요청 시
K1850.1002356055415,6118,6850100-2-12M4x6 요청 시
K1850.1012356055415,6118,6850100-12-22M4x20 요청 시