제품 그룹
볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 가이드 롤러용 - D형
K2378_D

볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 가이드 롤러용 - D형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보:C형에서는 가이드 롤러의 높이를 조절할 수 있습니다. 높이를 조절한 뒤 나사를 조일 수 있습니다(적용 그림 참조).

K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 및 K2378.3015170 부품의 경우 허용 오차는 치수 D에대해 다릅니다.

A형: 플랜지 있음.
B형: 원형 버전.
C형: 편심 버전.
D형: 짧은 버전.
액세서리:K2372.002008은 K2378.3006055와 맞습니다.
K2372.102008 및 K2372.102509는 K2378.3006110과 맞습니다.
K2372.103011 및 K2372.103511은 K2378.3008130과 맞습니다.
K2372.104012는 K2378.3010160과 맞습니다.
K2372.104514와 K2372.105014는 K2378.3012160과 맞습니다.
K2372.105515 및 K2372.106015는 K2378.3015170과 맞습니다.

그외 볼트:
그외 가이드 롤러 K2372.
가이드 롤러 K2373, K2374, K2375, K2376 및 K2377.
도면 설명:
1) 안전 링
2) 와셔
3) 스프링 와셔
4) 육각 너트
5) 납작한 반원형 머리와 육각 소켓이 있는 나사
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2378_D 볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 가이드 롤러용 - D형 240 kB

도면

볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 가이드 롤러용 - D형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1타입GLL1L2본체 재질SW1SW2CAD액세서리가격주문
K2378.3006055610DM45,545,7스틸72,5 요청 시
K2378.3006060610DM4645,2스틸72,5 요청 시
K2378.3006110610DM41149,2스틸72,5 요청 시
K2378.3008070812DM575,56,5스틸83 요청 시
K2378.3008130812DM5135,510,5스틸83 요청 시
K2378.30100801016DM686,58,9스틸104 요청 시
K2378.30101601016DM6166,510,9스틸104 요청 시
K2378.30121001219DM8107,510,9스틸135 요청 시
K2378.30121601219DM8167,514,9스틸135 요청 시
K2378.30151101522DM10111012스틸176 요청 시
K2378.30151701522DM10171016스틸176 요청 시
K2378.3108070812DM575,56,5스테인레스 스틸83 요청 시
K2378.31100801016DM686,58,9스테인레스 스틸104 요청 시
K2378.31121001219DM8107,510,9스테인레스 스틸135 요청 시