- 휠 및 롤러
- 베어링 가이드 롤러
- K2371
가이드 롤러, 플라스틱, 볼록형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸
- K2372
가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음
- K2373
가이드 롤러, 스틸, 원통형
- K2370
가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸
- K2374
가이드 롤러, 스틸, 오목함
- K2378
볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 가이드 롤러용
- K2375
가이드 롤러, 스틸, Y형
- K2376
가이드 롤러, 스틸, 한쪽에 플랜지 있음
- K2377
가이드 롤러, 스틸, 양쪽에 플랜지 있음
- 볼 트랜스퍼 유닛
- 링 나사 및 피봇 리프트 링
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2370_A가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸 - A형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:휠 트레드, 폴리아세탈(POM). 베어링 및 볼트, 스테인리스 스틸.표면 마무리:휠 트레드, 흰색.정보:휠 트레드는 볼 베어링에 단단하게 주조되었습니다.
POM 휠 트레드의 장점은 구를 때 저소음입니다.
가이드 롤러는 충격이나 축 방향 하중에는 적합하지 않습니다. 방사 방향 하중은 300분 동안 100만번 회전의 테스트를 하였습니다. 작동 조건과 환경에 따라 부하가 달라질 수 있습니다.기술 데이터:작동 온도는 최대 105°C 까지 가능합니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | B | D | D1 | 타입 | 형태 타입 | 스핀들 | 반경 방향 부하 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2370.002006 | 6 | 20 | 6 | A | 볼트 없음 | 696-HZZ | 98 |  | | 요청 시 | | K2370.002506 | 6 | 25 | 6 | A | 볼트 없음 | 696-HZZ | 98 |  | | 요청 시 | | K2370.003009 | 9 | 30 | 8 | A | 볼트 없음 | 608-HZZ | 196 | | | 요청 시 | | K2370.003509 | 9 | 35 | 8 | A | 볼트 없음 | 608-HZZ | 196 | | | 요청 시 | |