제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

황동 체인, 스테인레스 스틸 링 1.4310.

정보:길이 표시가 없으면 1000mm로 공급됩니다.도면 설명:
1) 동일 부품
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1125_C_Datasheet_32353__C_--ko 115 kB

도면

볼 체인 타입 C, 링 클램프 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

본체 재질LDD1

캐드데이터
K1125.09XC황동160/320/500/100091
K1125.12XC황동160/320/500/1000121,2
K1125.14XC황동160/320/500/1000141,6
K1125.16XC황동160/320/500/1000161,6
K1125.20XC황동160/320/500/1000202
K1125.24XC황동160/320/500/1000242
K1125.30XC황동160/320/500/1000302,6
K1125.36XC황동160/320/500/1000362,6