K1125_B볼 체인, 타입 B, 키 링 있음 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 체인, 스테인레스 스틸 키 링.정보:길이 표시가 없으면 1000mm로 공급됩니다.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 모델 1 | 본체 재질 | L | D | D1 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1125.015X160 | B | 키 링 있음 | 황동 | 160 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.019X160 | B | 키 링 있음 | 황동 | 160 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.023X160 | B | 키 링 있음 | 황동 | 160 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.028X160 | B | 키 링 있음 | 황동 | 160 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.015X320 | B | 키 링 있음 | 황동 | 320 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.019X320 | B | 키 링 있음 | 황동 | 320 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.023X320 | B | 키 링 있음 | 황동 | 320 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.028X320 | B | 키 링 있음 | 황동 | 320 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.015X500 | B | 키 링 있음 | 황동 | 500 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.019X500 | B | 키 링 있음 | 황동 | 500 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.023X500 | B | 키 링 있음 | 황동 | 500 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.028X500 | B | 키 링 있음 | 황동 | 500 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.015X1000 | B | 키 링 있음 | 황동 | 1000 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.019X1000 | B | 키 링 있음 | 황동 | 1000 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.023X1000 | B | 키 링 있음 | 황동 | 1000 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.028X1000 | B | 키 링 있음 | 황동 | 1000 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.115X160 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 160 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.119X160 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 160 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.123X160 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 160 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.128X160 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 160 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.115X320 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 320 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.119X320 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 320 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.123X320 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 320 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.128X320 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 320 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.115X500 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 500 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.119X500 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 500 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.123X500 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 500 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.128X500 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 500 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | | K1125.115X1000 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 1000 | 15 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.119X1000 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 1000 | 19 | 1 |  | | 요청 시 | | K1125.123X1000 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 1000 | 23 | 1,2 |  | | 요청 시 | | K1125.128X1000 | B | 키 링 있음 | 스테인레스 스틸 | 1000 | 28 | 1,7 |  | | 요청 시 | |