제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 체인정보:길이 표시가 없으면 1000mm로 공급됩니다.도면 설명:
1) 동일 부품
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1125_A_Datasheet_32355__A_--ko 211 kB

도면

볼 체인, 타입 A, 싱글형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1본체 재질L

CAD액세서리가격주문
K1125.00X160A싱글황동160 요청 시
K1125.00X320A싱글황동320 요청 시
K1125.00X500A싱글황동500 요청 시
K1125.00X1000A싱글황동1000 요청 시
K1125.01X160A싱글스테인레스 스틸160 요청 시
K1125.01X320A싱글스테인레스 스틸320 요청 시
K1125.01X500A싱글스테인레스 스틸500 요청 시
K1125.01X1000A싱글스테인레스 스틸1000 요청 시