{"product":{"productId":"agid.34213","price":1059.44,"name":"스틸 카라비너 후크 DIN 5299 블라스팅 처리된 C"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
아연도금 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연도금 처리.
정보
스틸 카라비너 후크 DIN 5299 C 타입은 최고 수준의 기준을 충족하는 메커니컬 엔지니어링의 중요한 구성 요소입니다. DIN 표준에 따라 제조된 이 제품은 기계 및 기계 관련 산업의 다양한 응용 분야에 적합한 신뢰할 수 있는 연결 솔루션입니다. 스틸 구조로 높은 안정성을 보장하며 특수한 C 타입은 간편하게 취급할 수 있도록 해줍니다. 카라비너 후크는 다양하게 사용할 수 있으며 까다로운 환경 요구 사항을 충족시키는 하중을 제공합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.