제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:PUR 나선형 케이블.
구리 혹은 스테인레스 스틸 루프.
스틸 혹은 스테인레스 스틸 키 링.
표면 마무리:나선형 케이블, 검정색.
루프, 아연 도금한 구리 혹은 자연적 마무리된 스테인레스 스틸.
키 링, 크롬 도금한 스틸 혹은 자연적 마무리된 스테인레스 스틸.
정보:장치 부품 안전을 위한 탄성 코일 케이블.
매우 양호한 복원력, 강성, 내마모성.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0367 안전 나선형 케이블 136 kB

도면

안전 나선형 케이블

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

키 링

LL1CAD액세서리가격주문
K0367.10100스틸100500 요청 시
K0367.10200스틸2001000 요청 시
K0367.20100스테인리스 스틸100500 요청 시
K0367.20200스테인리스 스틸2001000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059