제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:스테인레스 스틸, 경화, 소재.정보:그리퍼와 인써트는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 죠오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있음.

그러퍼와 인써트는 다음에 나온 토글 로케이터에 장착할 수 있음:
주문 번호. K0285.117X022 ~ K0285.936X036
주문 번호. K0289.110X015 ~ K0289.924X100
주문 번호. K0291.120X030 ~ K0291.924X080
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0385_E 원형 인써트 타입 E 148 kB

도면

원형 인써트 타입 E

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

D2L3L4GCAD액세서리가격주문
K0385.10102E10105M5 요청 시
K0385.10122E10126,4M5 요청 시
K0385.12102E12105M5 요청 시
K0385.12122E12126,4M5 요청 시
K0385.16102E16105M6 요청 시
K0385.16122E16126,4M6 요청 시
K0385.20102E20105M6 요청 시
K0385.20122E20126,4M6 요청 시
K0385.25102E25105M6 요청 시
K0385.25122E25126,4M6 요청 시