설명재질:타입 C, F, M 툴 스틸 타입 E, O, P 스테인레스 스틸 타입 K POM표면 마무리:타입 C, 경화 처리 및 검정 산화 마무리.타입 E, 경화 처리, 광택 처리.타입 K, 흰색. 타입 O, 100 연마 그리트와 비교될 수 있는 다이아몬드 표면. 타입 P, 경도 60° 쇼어 폴리우레탄 표면.타입 F, 경화 처리 및 검정 산화 마무리. 타입 M, 경금속 그루브, 검정 산화 마무리. 정보:그리퍼와 인써트는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치, 클램핑 죠오와 토글 로케이터의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크와 평균 이상의 유지력를 전달할 수 있음.
타입 O: 연마 다이아몬드 표면은 기본 몸체에 견고하게 용해됨. 이는 최소한의 클램핑 압력을 요하는 부드럽거나 미끄러운 장소에서의 이용에 적합함. 다이아몬드 입자는 표면에 최소한의 손상을 갖게 하며 매우 작은 면에서 높은 유지력을 전달함. 다이아몬드 표면은 부식 방지에 있어 탁월함.
타입 P: 폴리우레탄 표면은 기본 몸체에 견고하게 가황 처리됨. 긁힘 방지와 얼룩이 잘 생기지 않음. 민감한 표면의 손상 보호에 있어 최적합함. 진주 같은 표면은 높은 유지력을 갖게 하고 공기가 빠져 나가 접촉 표면과 토글 로케이터 사이에 흡입 효과가 발생하지 않게 함.
그러퍼와 인써트는 다음에 나온 토글 로케이터에 장착할 수 있음: 주문 번호. K0285.117X022 ~ K0285.936X036 주문 번호. K0289.110X015 ~ K0289.924X100 주문 번호. K0291.120X030 ~ K0291.924X080 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D2 | D3 | L3 | L4 | L5 | C | E | G | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0385.10108 | C | 10 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.10128 | C | 10 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.12108 | C | 12 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.12128 | C | 12 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.16108 | C | 16 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.16128 | C | 16 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.20108 | C | 20 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.20128 | C | 20 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.25108 | C | 25 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.25128 | C | 25 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.10102 | E | 10 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.10122 | E | 10 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.12102 | E | 12 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.12122 | E | 12 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.16102 | E | 16 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.16122 | E | 16 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.20102 | E | 20 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.20122 | E | 20 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.25102 | E | 25 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.25122 | E | 25 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.10109 | K | 10 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.10129 | K | 10 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.12109 | K | 12 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.12129 | K | 12 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.16109 | K | 16 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.16129 | K | 16 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.20109 | K | 20 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.20129 | K | 20 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.25109 | K | 25 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.25129 | K | 25 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.10105 | O | 10 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.10125 | O | 10 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.12105 | O | 12 | - | 10 | 5 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.12125 | O | 12 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.16105 | O | 16 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.16125 | O | 16 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.20105 | O | 20 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.20125 | O | 20 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.25105 | O | 25 | - | 10 | 5 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.25125 | O | 25 | - | 12 | 6,4 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.08126 | P | 8 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | M4 |  | | 요청 시 | | K0385.10126 | P | 10 | 10 | 12 | 6 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.12126 | P | 12 | 13 | 12 | 6 | - | - | - | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.16126 | P | 16 | 16 | 12 | 6 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.20126 | P | 20 | 21 | 12 | 6 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.25126 | P | 25 | 27 | 12 | 6 | - | - | - | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.1010 | F | 10 | - | 10 | - | - | 4,5 | 4,75 | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.1012 | F | 10 | 7,9 | 12 | - | - | 6 | 4,75 | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.1210 | F | 12 | - | 10 | - | - | 4,5 | 4,75 | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.1212 | F | 12 | - | 12 | - | - | 6 | 4,75 | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.1610 | F | 16 | - | 10 | - | - | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.1612 | F | 16 | 12,7 | 12 | - | - | 6 | 4,75 | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.2010 | F | 20 | - | 10 | - | - | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.2012 | F | 20 | 15,9 | 12 | - | - | 6 | 4,75 | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.2510 | F | 25 | - | 10 | - | - | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.2512 | F | 25 | 19 | 12 | - | - | 6 | 4,75 | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.10107 | M | 10 | 7,9 | 10 | - | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.10127 | M | 10 | 7,9 | 12 | - | 8 | 6 | 4,75 | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.12107 | M | 12 | 9,5 | 10 | - | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.12127 | M | 12 | 9,5 | 12 | - | 7 | 6 | 4,75 | M5 |  | | 요청 시 | | K0385.16107 | M | 16 | 12,7 | 10 | - | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.16127 | M | 16 | 12,7 | 12 | - | 8 | 6 | 4,75 | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.20107 | M | 20 | 15,9 | 10 | - | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.20127 | M | 20 | 15,9 | 12 | - | 8 | 6 | 4,75 | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.25107 | M | 25 | 19 | 10 | - | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 요청 시 | | K0385.25127 | M | 25 | 19 | 12 | - | 8 | 6 | 4,75 | M6 |  | | 요청 시 | |