제품 그룹
조립 툴, 스틸, 셀프 태닝, 타입 B, 스틸 나사 인서트용
K1538

조립 툴, 스틸, 셀프 태닝, 타입 B, 스틸 나사 인서트용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:수동 조립 툴, 아연 도금정보:수동 삽입은 수동식 조립공구와 충전 스크류 드라이버, 소켓 렌치, 소켓 등을 사용하여 이루어집니다.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1538 조립 툴, 스틸, 셀프 태닝, 타입 B, 스틸 나사 인서트용 200 kB

도면

조립 툴, 스틸, 셀프 태닝, 타입 B, 스틸 나사 인서트용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호SWL
길이
SD

CAD액세서리가격주문
K1538.8086,664810 요청 시