제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:헤비 듀티 연결에 적합. T-슬롯 너트가 프로파일의 홈에 맞춰져 있으므로, 힘이 유리하게 프로파일에 전달됩니다. 전체 구조물 높이가 높기 때문에 나사산이 더 많이 사용됩니다. T-슬롯 너트는 프로파일의 전면에서만 홈으로 밀어 넣을 수 있습니다. 스프링 탄력이 적용되어 있는 볼을 이용하여 T-슬롯 너트를 프로파일 홈의 어떤 부위에라도 고정할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1025 T슬롯 너트 중형, I타입 170 kB

도면

T슬롯 너트 중형, I타입

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호슬롯 너비BB1D

HH1H2LCAD액세서리가격주문
K1025.08048178M49,61,652,922 요청 시
K1025.08058178M59,61,652,922 요청 시
K1025.08068178M69,61,652,922 요청 시
K1025.08088178M89,61,652,922 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059