text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
헤비 듀티 연결에 적합. T-슬롯 너트가 프로파일의 홈에 맞춰져 있으므로, 힘이 유리하게 프로파일에 전달됩니다. 전체 구조물 높이가 높기 때문에 나사산이 더 많이 사용됩니다. T-슬롯 너트는 프로파일의 전면에서만 홈으로 밀어 넣을 수 있습니다. 스프링 탄력이 적용되어 있는 볼을 이용하여 T-슬롯 너트를 프로파일 홈의 어떤 부위에라도 고정할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.