제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경도 등급 8.8, 아연 도금.정보:범용 고정 부품. 해머헤드 볼드는 선회하면서 프로파일 홈 안으로 삽입되므로, 기존의 시스템에도 추가적으로 장착할수 있습니다. 세레이션이 산화층을 파헤쳐, 안전하고 전도성 있게 연결을 구성합니다.특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1029 해머 헤드 볼트 309 kB
 경도 등급 182 kB

도면

해머 헤드 볼트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입슬롯 너비BCD

HLL1NCAD액세서리가격주문
K1029.0806015X16B814,57,7M61,516167,7 요청 시
K1029.0806015X20B818,57,7M61,520167,7 요청 시
K1029.0806015X25B823,57,7M61,525167,7 요청 시
K1029.1008030X20B10178,5M8320199,7 요청 시
K1029.1008030X25B10228,5M8325199,7 요청 시
K1029.1008030X30B10278,5M8330199,7 요청 시
K1029.1008030X40B10378,5M8340199,7 요청 시
K1029.1008030X60B10578,5M8360199,7 요청 시