제품 그룹
나사 조립용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓
K2149

나사 조립용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리아미드, 유리 섬유 강화 소켓.
폴리프로필렌 벨크로 테이프.
표면 마무리:검정색 소켓, UL94-V0에 따른 자체 소화성.
검정색 벨크로 테이프, UL94-V2에 따른 자체 소화성.
정보:벨크로 스트립 베이스는 전선, 케이블 및 호스를 조심스럽게 고정하기 위한 설치 보조 도구로 사용됩니다. 베이스에는 이미 벨크로 스트립이 장착되어 있습니다. 벨크로 스트립은 별도의 도구 없이 베이스에서 분리하거나 끼울 수 있습니다. 벨크로 스트립은 백여회 열고 닫을 수 있습니다.

벨크로 스트립 베이스는 카운터싱크 스크류로 직접 조립하는 데 적합합니다. 벨크로 스트립 베이스 B=30, 육각 소켓헤드 스크류포함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2149 나사 조립용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓 397 kB

도면

나사 조립용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

B1D
스크류
H1LL1클램핑 범위
mm
CAD액세서리가격주문
K2149.071507,515M48,6150194-20 요청 시
K2149.101501015M48,6150194-20 요청 시
K2149.201802026M411,3180298-35 요청 시
K2149.202002026M411,32003610-60 요청 시
K2149.303003038M6193006220-100 요청 시