{"product":{"productId":"agid.31981","price":10157.16,"name":"벨크로 스트립 베이스 MIT KLETTBAND, B=10, L=150,Profil=B, NB=8, 4-20, 폴리아미드 검정, 구성요소:폴리 프로필렌 검정"},"currency":"KRW"}
hook and loop fastener bracket
mit Klettband
폴리아미드
검정색
- 이미 벨크로 테이프가 장착되어 있습니다
- 수축이 없으며 부드러운 케이블 조립 가능
- 재사용 가능
- 절단된 케이블 타이에 비해 부상 위험 감소
- 케이블 번들을 쉽게 확장할 수 있습니다
판매 단위
₩10,157 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
10
L=길이
150
B1
15
COMP
검정색
H1
13,8
Item
hook and loop fastener bracket
L1
19
구성품 재질
폴리 프로필렌
모델 1
mit Klettband
본체 색상
검정색
본체 재질
폴리아미드
슬롯 너비
8
재질
B
클램핑 범위
mm
4-20
설명
재료
폴리아미드, 유리 섬유 강화 소켓.
폴리프로필렌 벨크로 테이프.
폴리프로필렌 벨크로 테이프.
표면 마무리
검정색 소켓, UL94-V0에 따른 자체 소화성.
검정색 벨크로 테이프, UL94-V2에 따른 자체 소화성.
검정색 벨크로 테이프, UL94-V2에 따른 자체 소화성.
정보
벨크로 테이프 소켓은 전선, 케이블 및 호스를 부드럽게 고정하기 위한 설치 보조 도구로 사용됩니다. 소켓에는 이미 벨크로 테이프가 장착되어 있습니다. 벨크로 테이프는 별도의 도구 없이 소켓에서 분리하여 삽입할 수 있습니다. 벨크로 테이프는 수백 번 열고 닫을 수 있습니다.
벨크로 테이프 소켓은 프로파일 알루미늄에 직접 조립하는 데 적합합니다.
소켓은 클램핑 풋을 사용하여 별도의 도구 없이 프로파일 알루미늄의 슬롯에 조립할 수 있습니다. 45° 회전시키면 소켓을 프로파일 슬롯을 가로지르거나 평행하게 조립할 수 있습니다.
벨크로 테이프 소켓은 프로파일 알루미늄에 직접 조립하는 데 적합합니다.
소켓은 클램핑 풋을 사용하여 별도의 도구 없이 프로파일 알루미늄의 슬롯에 조립할 수 있습니다. 45° 회전시키면 소켓을 프로파일 슬롯을 가로지르거나 평행하게 조립할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.